FLS DN M12 DI 16 M12
-
Appareil E/S décentralisé
2736327
L'appareil autonome pour DeviceNet™ dispose de 16 entrées TOR. Le raccordement M12 est un raccordement autodénudant. L'alimentation 24 V DC est protégée contre les courts-circuits et les surtensions. L’intensité nominale de l'appareil est de 1,2 A.
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Largeur | 60 mm |
Hauteur | 161 mm |
Profondeur | 44,5 mm |
Intervalle entre perçages | 151 mm |
DeviceNet™ | |
Type de raccordement | 2 connecteurs M12, détrompage A |
Nombre de pôles | 5 |
Vitesse de transmission | 125 kBit/s, 250 kBit/s, 500 kBit/s (détection automatique des vitesses de transmission) |
Physique de transmission | Câble en cuivre, conforme à la spécification DeviceNet™ |
Affectation emplacement adresse | 0 ... 63, réglable |
Limites du système | |
Nombre d'abonnés raccordés au bus local | 0 |
Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | 0 |
Module | |
Espace d'adressage d'entrées | 16 Bit |
Espace d'adressage des sorties | 0 Bit |
Longueur de répertoire | 16 Bit |
Numérique: | |
Dénomination entrée | Entrées TOR |
Description de l'entrée | CEI 61131-2 type 1 |
Nombre d'entrées | 16 |
Type de raccordement | Connecteur M12 à double fonction |
Technologie de raccordement | 2, 3 ou 4 fils |
Tension d'entrée | 24 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 0 » | -30 V DC ... 5 V DC |
Plage de tension d'entrée signal « 1 » | 13 V DC ... 30 V DC |
Tension d'entrée nominale UIN | 24 V DC |
Courant cumulé des capteurs | max. 1200 mA |
Temps de filtrage | 1 ms |
Circuit de protection | Protection contre inversions de polarité |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Fieldline |
Type | Monobloc |
Nombre de voies | 16 |
Potentiels | |
Tension d'alimentation UL | 24 V DC |
Alimentation électrique sur UL | max. 4 A |
Consommation de courant provenant de UL | typ. 65 mA |
max. 100 mA | |
Tension d'alimentation US | 24 V DC |
Alimentation électrique sur US | max. 4 A |
Consommation de courant provenant de US | typ. 8 mA (plus courant pour les capteurs) |
max. 1,2 A | |
Alimentation: Bloc électronique | |
Type de raccordement | Connecteur M12, détrompage A |
Dénomination | UL |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 12 V DC ... 30 V DC (ondulation comprise) |
Isolation galvanique / isolation des plages de tension | |
Tension d'essai: Vers la périphérie | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Type de raccordement | Connecteur M12 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 60 °C |
Indice de protection | IP65/IP67 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 2000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 85 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 95 % |
Classe de protection | III (CEI 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Type de montage | Montage mural |
Référence | 2736327 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRI4A4 |
Page catalogue | Page 236 (C-6-2017) |
GTIN | 4017918960087 |
Poids par pièce (emballage compris) | 342,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 310 g |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151602 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Ruban de repérage ZB, plat 0809735
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 - Câble préconfectionné pour bus 1507421
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 - Câble préconfectionné pour bus 1507434
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920 - Câble préconfectionné pour bus 1507447
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920 - Câble préconfectionné pour bus 1507450
-
SAC-5P- 2,0-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus 1507476
-
SAC-5P- 5,0-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus 1507489
-
SAC-5P-10,0-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus 1507492
-
SAC-5P-15,0-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus 1507502
-
SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus 1507528
-
SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus 1507531
-
SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus 1507544
-
SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus 1507557
-
SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus 1507560
-
SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus 1507573
-
SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS - Câble préconfectionné pour bus 1507586
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186 - Câble pour capteurs/actionneurs 1509445
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186 - Câble pour capteurs/actionneurs 1509458
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186 - Câble pour capteurs/actionneurs 1509461
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186 - Câble pour capteurs/actionneurs 1509474
-
SAC-4P- 2,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509487
-
SAC-4P- 5,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509490
-
SAC-4P-10,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509500
-
SAC-4P-15,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509513
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509526
-
SAC-4P-M12MS/ 0,5-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509539
-
SAC-4P-M12MS/ 1,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509542
-
SAC-4P-M12MS/ 2,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509555
-
SAC-4P-M12MS/ 5,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509568
-
SAC-4P-M12MS/10,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509571
-
SAC-4P-M12MS/15,0-186/M12FS - Câble pour capteurs/actionneurs 1509584
-
SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP - Câble pour capteurs/actionneurs 1510722
-
SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU - Connecteur de données 1508352
-
SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU - Connecteur de données 1508365
-
SAC-M12T/2XM12 CAN - Répartiteur en T 1507793
-
SAC-5P-M12MS CAN TR - Résistance de terminaison 1507816
Avantages
Commutateurs de détrompage des adresses à accès direct
Raccordement traversant par connecteurs mâles M12
Verrouillage rapide SPEEDCONNEC
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Protection contre courts-circuits et surcharges
Introduction souple de l'alimentation
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190