FL IL 24 BK-PN-PAC
-
Coupleur de bus
2878816
Tête de station PROFINET pour Inline, 24 V DC, complète avec accessoires (connecteurs et porte-étiquettes)
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
Dessin coté |
|
Largeur | 85 mm |
Hauteur | 119,8 mm |
Profondeur | 71,5 mm |
Restriction d'utilisation | |
Remarque CEM | CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section Téléchargements |
Coloris | vert |
PROFINET | |
Nombre de voies | 1 |
Type de raccordement | Connecteur femelle RJ45 |
Remarque concernant la connectique | Autonégociation |
Vitesse de transmission | 100 MBit/s |
Physique de transmission | Cuivre |
Bus local Inline | |
Type de raccordement | Distributeur de données Inline |
Vitesse de transmission | 500 kBit/s / 2 MBit/s (détection automatique, pas de système hybride) |
Bus de terrain: Passerelle pour le bus local | |
Nombre max. d'abonnés au bus local | 62 |
Limites du système | |
Nombre d'abonnés raccordés au bus local | max. 63 |
Nombre d'unités connectées avec canal de paramètres | max. 8 |
Nombre de modules de dérivation avec dérivation bus interstation | 0 |
PROFINET | |
Fonctionnement de l'appareil | PROFINET-IO Device |
Spécification | Version 1.1 |
Taux de rafraîchissement | min. 4 ms |
Module | |
Code ID (hex) | none |
Fonctionnalité | |
Fonctionnalité de base | Dispositif PROFINET |
Numérique: | |
Technologie de raccordement | A 2 ou 3 fils |
Type de produit | Composants E/S |
Gamme de produits | Inline |
Type | modulaire |
Fonctionnalité de base | Dispositif PROFINET |
Support de transmission | Liaison paire torsadée 0,14 mm² ... 0,22 mm² |
Potentiels: Alimentation coupleur de bus UBK ; l'alimentation logique UL (7,5 V) et analogique UANA (24 V) sont générées à partir de l'alimentation du coupleur de bus. | |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Consommation de courant | max. 1,5 A (avec le nombre maximal de modules d'E/S raccordés) |
typ. 92 mA (sans module d'E/S Inline raccordé) | |
Potentiels: Alimentation de la logique (UL) | |
Tension d'alimentation | 7,5 V DC ±5 % |
Potentiels | |
Tension d'alimentation | 24 V DC -15 % / +20 % |
Potentiels: Alimentation du circuit principal (UM) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Potentiels: Alimentation du circuit de segments (US) | |
Tension d'alimentation | 24 V DC |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. toutes les tolérances, incl. ondulation) |
Alimentation: Bloc électronique | |
Type de raccordement | Connecteur Inline |
Tension d'alimentation | 24 V DC (par connecteur Inline) |
Plage de tension d'alimentation | 19,2 V DC ... 30 V DC (ondulation comprise) |
Courant absorbé | max. 1,5 A |
typ. 92 mA (sans module d'E/S Inline raccordé) | |
Ondulation | Ondulation admissible 3,6 Vc-c à l'intérieur de la plage de tension autorisée |
Technologie de raccordement | |
Dénomination connexion | Connecteurs Inline |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 28 ... 16 |
Connecteurs Inline | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | 0 °C ... 55 °C |
Indice de protection | IP20 |
Pression atmosphérique (service) | 80 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Pression atmosphérique (stockage/transport) | 70 kPa ... 106 kPa (jusqu'à 3000 m d'altitude) |
Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 75 % ... 95 % (pas de condensation) |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 75 % ... 95 % (pas de condensation) |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Référence | 2878816 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DRI11A |
GTIN | 4046356048613 |
Poids par pièce (emballage compris) | 354,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 322,52 g |
Numéro du tarif douanier | 85389091 |
Pays d'origine | DE |
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
IB IL FIELD 2 - Champ de repérage 2727501
-
ESL 62X10 - Ruban d'étiquettes 0809492
-
IBS OPC SERVER - Logiciel de programmation 2729127
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Connecteur RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Connecteur RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Câble de données 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Câble d'installation 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Outil d'équipement 2744869
-
E/UK - Butée 1201442
Avantages
Détection automatique de la vitesse du système de bus
Afficheur 7 segments en 2 parties pour diagnostic
Largeur : 85 mm
Possibilité de raccorder jusqu'à 61 modules (16 équipements PCP)
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190