Le module est prévu pour être utilisé dans une station Axioline F. Il permet l'acquisition des signaux de capteurs de température à résistance. Le module prend en charge tous les capteurs platine et nickel courants selon DIN EN 60751 et SAMA. Ainsi que les capteurs CU10, CU50, CU53 et différents types de capteurs KTY8x.
AXL RTD 8-ME
-
Module E/S
2688190
Module de température Axioline, 8 entrées pour le raccordement des résistances de mesure de température (module électronique en remplacement de l'article 2688077 AXL RTD 8)
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
8 canaux d'entrée analogiques pour le raccordement de résistances de mesure de température (RTD)
Voyants de diagnostic et indicateurs d'état
Plaque signalétique de l'appareil enregistrée
Entrées protégées contre les court-circuits
Filtre programmable
Affichage de la valeur mesurée au format 16 bits ou virgule flottante
Représentation normalisée des valeurs de mesure directement en °C, °F ou Ω
Linéarisation de capteurs TOR intégrés
Entrées linéaires 500 Ω et 5 kΩ
Raccordement des capteurs à 2, 3 et 4 conducteurs
Émission réduite de parasites
Surveillance d'installation par fonction de recherche de canal « Channel Scout »
Immunité très élevée aux parasites
Stabilité de la température