PLC-SP-S/L
-
Interrupteur
2980788
PLC-INTERFACE avec interrupteur intégré (commande : tournevis) avec raccordement à ressort, se monte sur les profilés NS 35/7,5, tension d'entrée ≤ 72 V DC
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Module à interrupteur |
Gamme de produits | PLC-INTERFACE |
Mode de fonctionnement | 100 % ED |
Propriétés d'isolation | |
Isolant | Isolation de base |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 2 |
État de la gestion des données | |
Date de la dernière maintenance des données | 17.01.2025 |
Tension d'isolement assignée | 85 V AC |
Tension de tenue aux chocs assignée | 0,5 kV |
Commutation | |
Tension de commutation maximale | 72 V DC |
Tension de commutation minimale | 2 V DC |
Courant d'appel maximum | 50 mA |
Courant de commutation minimal | 1 mA |
Nombre de cycles maxi | 100 (pour 72 V DC / 50 mA) |
10000 (à 12 V DC / 100 mA) | |
Résistance d'isolement | 100 MΩ |
Côté entrée | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Côté sortie | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section conduct. AWG | 26 ... 14 |
Largeur | 6,2 mm |
Hauteur | 80 mm |
Profondeur | 86 mm |
Couleur | vert (RAL 6021) |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 (Boîtiers) |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Normes/Prescriptions | CEI 60664 |
EN 50178 |
Type de montage | Montage sur rail DIN |
Instructions de montage | Juxtaposables |
Position de montage | indifférent |
Référence | 2980788 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | DK622H |
GTIN | 4046356051514 |
Poids par pièce (emballage compris) | 26,94 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 25,1 g |
Numéro du tarif douanier | 85364900 |
Pays d'origine | DE |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Remarque : lutilisation des accessoires mentionnés ci-après peut limiter ce produit.
-
-
FBST 500-PLC BU - Pont sans fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Pont sans fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Pont enfichable unique 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Pont enfichable unique 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Pont enfichable unique 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Pont enfichable unique 2967688
-
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801377
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
PLC-ESK GY - Bloc de jonction d'alimentation 2966508
-
PLC-ATP BK - Séparateur 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Tournevis 1204517
Avantages
D'une largeur de 6,2 mm seulement
Contact de signal en retour sans potentiel
Raccordement à vis et raccordement Push-in
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190