PLC-SP-S/H - Interrupteur
2980746

PLC-INTERFACE avec interrupteur intégré (commande : manuelle) avec raccordement à ressort, se monte sur les profilés NS 35/7,5, tension d'entrée ≤ 72 V DC

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

D'une largeur de 6,2 mm seulement
Contact de signal en retour sans potentiel
Raccordement à vis et raccordement Push-in