PLC-RSC- 24UC/ 1/S/L - Interrupteur
2834876

PLC-INTERFACE avec commutateur (utilisation : tournevis) et relais de contact de puissance intégré pour les fonctions « Manuel », « Nul » et « Automatique », avec raccordement vissé, montage sur profilé NS 35/7,5, un contact NO, tension d'entrée 24 V AC/DC

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles



Avantages

D'une largeur de 6,2 mm seulement
Isolation sécurisée entre côtés bobine et contact
Contact de signal en retour sans potentiel
Courant de commutation max. : 6 A
Raccordement à vis et raccordement Push-in