QSS 21,5 - Clé à douille
1739906

Clé à douille pour dévisser ou serrer l'écrou de verrouillage QUICKON, ouverture de clé 21,5 mm

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles


Avantages

Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés