PSR-CT-F-SEN-1-8 - Commutateur de sécurité Capteur
2702976

Commutateur de sécurité sans contact jusqu'à Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (CEI 61508), Capteur fixcode à détrompage RFID, Format 4 (EN ISO 14119), démarrage automatique ou manuel, diagnostic intégré, alimentation 24 V DC, IP69K, connecteur M12

Téléchargement gratuit disponible. Téléchargements

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Fonction de réinitialisation intégrée dans le commutateur
4 positions d'actionnement, 3 sens de démarrage
Protection contre les manipulations par technologie de transpondeur RFID
Diagnostic rapide grâce aux informations d'état détaillées
Connectique M12 continue pour une installation aisée
Montage en série sécurisé selon EN ISO 14119
Utilisation flexible grâce à son type compact
Solution complète sûre et économique