Le commutateur de sécurité PSR-CT combine un capteur PSR-CT-...-SEN-1-8 avec divers détrompages et un actionneur codé PSR-CT-C-ACT. Il garantit une protection contre les manipulations et une sécurité maximales selon la norme EN ISO 14119. Type de détrompages pour le commutateur de sécurité PSR-CT : Fixcode : Pour que le capteur le détecte, l'actionneur doit lui être affecté par une procédure d'instruction. Cette procédure ne peut être effectuée qu'une fois. Capteur et actionneur sont alors affectés fixement l'un à l'autre par leur détrompage. Les commutateurs de sécurité avec évaluation Fixcode présentent un niveau de détrompage élevé. Unicode : Pour que le capteur le détecte, l'actionneur doit lui être affecté par une procédure d'instruction. La procédure d'instruction peut être infiniment répétée. Le capteur détecte le dernier actionneur qui lui a été affecté. Les commutateurs de sécurité avec évaluation Unicode présentent un niveau de détrompage élevé. Multicode : Le capteur détecte tous les actionneurs du type autorisé. Il n'est pas possible d'affecter un code d'actionneur particulier. Les commutateurs de sécurité avec évaluation Multicode présentent un niveau de détrompage faible.
PSR-CT-C-SEN-1-8
-
Commutateur de sécurité Capteur
2702972
Commutateur de sécurité sans contact jusqu'à Cat. 4, PL e (EN ISO 13849), SIL 3 (CEI 61508), Capteur unicode à détrompage RFID, Format 4 (EN ISO 14119), démarrage automatique ou manuel, diagnostic intégré, alimentation 24 V DC, IP69K, connecteur M12
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements
Informations détaillées concernant le produit
cUL Listed
Identifiant de lhomologation: E196162Sécurité fonctionnelle
Identifiant de lhomologation: Z10 029429 0033FCC
Identifiant de lhomologation: YG3-PSR1Industry Canada
Identifiant de lhomologation: 4720B-PSR1Produits compatibles
Avantages
Fonction de réinitialisation intégrée dans le commutateur
4 positions d'actionnement, 3 sens de démarrage
Protection contre les manipulations par technologie de transpondeur RFID
Diagnostic rapide grâce aux informations d'état détaillées
Connectique M12 continue pour une installation aisée
Montage en série sécurisé selon EN ISO 14119
Utilisation flexible grâce à son type compact
Solution complète sûre et économique