Modules spéciaux INTERBUS - Cartes d'interface pour API
Grâce aux cartes de couplage du système INTERBUS, les automates Siemens SIMATIC S5 standard peuvent, en tant qu'abonné INTERBUS, échanger des informations avec un système de commande ou un autre automate.
La station de conduite du processus peut être un automate ou un calculateur pour lequel il existe une carte de couplage INTERBUS. En sa qualité de bus pour capteurs et actionneurs en temps réel, INTERBUS est désormais en mesure de relier des automates et des calculateurs de marques différentes, de manière simple et économique par l'intermédiaire des adresses d'E/S.
Les entrées/sorties à travers le système INTERBUS sont rafraîchies en temps réel. INTERBUS est donc à même de remplacer par un protocole de bus fiable le câblage parallèle classique assurant l'échange de données par l'intermédiaire de cartes d'entrées/sorties standard. Les cartes d'interface pour API du système INTERBUS peuvent être installées dans tout emplacement d'E/S des automates.
Cette communication de processus simple au niveau des E/S présente des avantages certains :
- INTERBUS transmet cycliquement les données en temps réel et avec une sécurité élevée,
même dans une installation existante, INTERBUS est donc en mesure de relier les automates par un simple réseau d'E/S.
La transmission de données en temps réel par les canaux d'E/S signifie aussi Les automates reliés par INTERBUS peuvent être alimentés en paramètres par l'automate maître en fonction de l'état courant du processus, voire synchronisés sans problème.
Outre la transmission de données, les cartes d'interface INTERBUS assurent le confort habituel du système INTERBUS, c'est-à-dire une sécurité de transmission élevée sur les liaisons de données, un diagnostic très détaillé ainsi qu'une mise en et hors service simple de certains modules, et cela grâce à un traitement d'alarmes approprié.
En cas d'erreur, la remise à zéro des modules peut être commandée à tout moment depuis l'automate au niveau supérieur (maître). Les cartes d'interface INTERBUS peuvent cohabiter dans un automate avec des cartes d'E/S standard.
IBS S5/SL-LB
-
Carte de couplage
2806943
Carte de communication pour les automates SIMATIC® S5