Cartes de couplage INTERBUS pour automates Siemens SIMATIC S5
Ces cartes de couplage INTERBUS permettent de raccorder des modules d'E/S décentralisés sur les automates SIMATIC S5 -115 U à 155 U, 130 WB et 150 S. Ils permettent ainsi de remplacer jusqu'à 4096 entrées et sorties de cartes E/S classiques.
Les cartes de couplage communiquent avec l'automate seulement à l'aide du bus d'appareil E/S SIMATIC et se comportent exactement comme des cartes E/S propres au système.
La carte de couplage IBS S5 DAB/I ne va plus être produite.
IBS S5 DAB/I
-
Carte de couplage
2767244
Carte de couplage pour les automates S5 Siemens SIMATIC®
Téléchargement gratuit disponible.
Téléchargements