ME-IO 18,8 F-LR 1018 - Bouchon
1426876

Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchon, pour fermer la zone Lock and Release, largeur: 11,7 mm, hauteur: 16,1 mm, profondeur: 10,6 mm, coloris: jaune (similaire à RAL 1018)

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Plastique selon UL94 V0 : pour des exigences accrues en matière d'inflammabilité
Caches pour faces avant d'appareil complètement fermées
Bouchons pour faces avant d'appareil complètement fermées