NBC-MS/ 2,0-971/FR SCO VR KM
-
Câble préconfectionné pour bus
1421790
Câble préconfectionné pour bus, VARAN, 6-pôles, PVC, noir, blindé, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, sur Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC, longueur de câble: 2 m, Variante client
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Système de bus |
Type de capteur | VARAN |
Nombre de pôles | 6 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Détrompage | A |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Système de bus | VARAN |
Type de signal/catégorie | VARAN |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 30 V AC |
30 V DC | |
Intensité nominale IN | 2 A |
Support de transmission | Cuivre |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Matériau | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, ignifuge, autoextinguible | |
Zinc moulé sous pression, nickelé | |
NBR | |
Raccordement 2 | |
Type | Connecteur femelle coudé M12 SPEEDCONNEC |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Matériau | CuZn |
Ni/Au | |
TPU GF | |
TPU, ignifuge, autoextinguible | |
Zinc moulé sous pression, nickelé | |
NBR |
Longueur du câble | 2 m |
VARAN PVC [971] | |
Style UL AWM | 2461 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 6 |
Blindé | oui |
Type | VARAN PVC [971] |
Structure du conducteur | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,13 mm |
AWG ligne de signaux | 24 |
Structure du conducteur alimentation en tension | 32x 0,10 mm |
AWG alimentation en tension | 24 |
Section de câble | 2x 2x 0,25 mm² (Ligne de signal) |
2x 0,25 mm² (Alimentation) | |
Diamètre de fil avec isolant | 1,25 mm (Ligne de signal) |
1,4 mm (Alimentation) | |
Diamètre extérieur du câble | 7,00 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | PE |
Fil, coloris | bleu-jaune, vert-orange, rouge-bleu |
Epaisseur gaine extérieure | 0,90 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 3 paires avec éléments de remplissage pour l'âme |
Revêtement optique de blindage | 85 % |
Résistance max. du conducteur | 78 Ω/km (à 20 °C) |
Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km (à 20 °C) |
Capacité en service | env. 57 nF (pour 1 kHz) |
Tension nominale câble | ≤ 80 V |
Tension d'essai fil/fil | 1000 V |
Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 28 mm |
Rayon de courbure minimal, pose souple | 56 mm |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 200000, Rayon de courbure: 5 x D |
Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
Résistance à l'huile | selon DIN EN 60811-2-1, 168 h à 100 °C |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C |
Température ambiante (montage) | -40 °C ... 80 °C |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 |
Référence | 1421790 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | AF1CMM |
GTIN | 4055626282268 |
Poids par pièce (emballage compris) | 178,6 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 169,32 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190