SAC-4P-10,0-600/M12FR-3L FB
-
Câble pour capteurs/actionneurs
1404022
Câble pour capteurs/actionneurs, 4-pôles, PP-EPDM, gris RAL 7035, extrémité libre, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: A, avec 3 LED, longueur de câble: 10 m, Conception hygiénique, avec molette plastique
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Détection rapide des impuretés, grâce à la couleur claire
Convivialité : disponibilité accrue des machines grâce au diagnostic rapide et facile