SAC-2P-M 8MS/ 1,5-PUR/ZC-1L-S - Câble pour capteurs/actionneurs
1453339

Câble pour capteurs/actionneurs, 2-pôles, PUR, gris RAL 7001, connecteur mâle droit M8, sur Connecteur de vanne Festo ZC, avec 1 LED, Câblage: Circuit de protection et réduction du courant de maintien, longueur de câble: 1,5 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Câble de raccordement spécial pour vannes Festo de type KMYZ9