FLK 16/14/DV-IN/400 - Câble
2305185

Câble rond pré-équipé; automate: Emerson Delta V; raccordement 1 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 16-pôles); raccordement 2 : IDC/FLK connecteur femelle (1x 14-pôles); longueur de câble: 4 m

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Le système DeltaV permet de réaliser le câblage du process via des « Mass Termination Blocks » (MTB) à l'aide de connecteurs pour câble en nappe.
Pour modules numériques avec MTB à 16 pôles, pour raccordement d'un équipement PLC-INTERFACE