VS-P1209-P1209-C934/ 5,0 - Câble de réseau
1404676

Câble PROFINET préconfectionné de type C, compatible avec les chaînes porte-câbles souples, CAT 5e, blindé, 1 x 4 x 22 AWG, flexible (7 fils), RAL 6018 (jaune-vert), connecteur mâle RJ45/IP20 sur connecteur mâle RJ45/IP20, longueur : 5 m

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles