VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/0,3 - Câble de réseau
1403267

Câble Ethernet préconfectionné, blindé, 4 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur femelle encastrable M12, montage vissé/sur face arrière avec filetage M16 sur connecteur mâle RJ45/IP20, Line, longueur : 0,3 m

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles