Câble de jonction M12 Single Pair Ethernet
SPE-T1-M12MS/ 1,0-99B
-
Câble de réseau
1478364
Câble de réseau, Single Pair Ethernet CAT B (1 Gbit/s), 2-pôles, PUR exempt d'halogène, vert, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12-SPE / IP67, sur extrémité libre, longueur de câble: 1 m
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Un avenir assuré : des connecteurs normalisés selon CEI 631715 (IP67)
Intégration en toute simplicité : versions de connecteurs mâles et femelles pour des capteurs inductifs établis et des connexions volantes
Des travaux d'entretien faciles : les connecteurs M12 sont compatibles avec les connecteurs IP20 pour le SPE
Un blindage sécurisé : des câbles de jonction avec l'Advanced Shielding Technology