Câble de jonction M12 Single Pair Ethernet
SPE-T1-M12FS/ 2,0-97B/M12FS
-
Câble de réseau
1364631
Câble de réseau, Single Pair Ethernet CAT A (10 Mbit/s), 2-pôles, PVC, noir, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur femelle droit M12-SPE / IP67, sur Connecteur femelle droit M12-SPE / IP67, longueur de câble: 2 m
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Standard |
Type de capteur | Single Pair Ethernet |
Nombre de pôles | 2 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | I |
Système de bus | Ethernet |
Type de signal/catégorie | Single Pair Ethernet CAT A (ISO/CEI 63171), 10 Mbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 72 V DC |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | jusqu'à 10 Mbit/s |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Raccordement 1 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles Single Pair Ethernet, 2 pôles
|
Version | Connecteur femelle, 2-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology) |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | oui |
Blindage | Advanced Shielding Technology |
Type de signal/catégorie | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/CEI 63171), 1 Gbit/s |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Matériau Contact | Cu |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PP |
Matériau Raccordement vissé | Zinc injecté, nickelé |
Matériau Surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau Joint | FKM |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/Prescriptions | CEI 63171-5 |
Raccordement 2 | |
Dessin coté |
Nombre de pôles Single Pair Ethernet, 2 pôles
|
Version | Connecteur femelle, 2-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology) |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | oui |
Blindage | Advanced Shielding Technology |
Type de signal/catégorie | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/CEI 63171), 1 Gbit/s |
Catégorie de surtension | II |
Degré de pollution | 3 |
Couple de serrage | 0,4 Nm |
Matériau Contact | Cu |
Matériau Surface de contact | Ni/Au |
Matériau Porte-contacts | PP |
Matériau Raccordement vissé | Zinc injecté, nickelé |
Matériau Surface de prise | TPU, ignifuge, autoextinguible |
Matériau Joint | FKM |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 85 °C |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/Prescriptions | CEI 63171-5 |
Longueur du câble | 2 m |
Single Pair Ethernet PVC souple noir [97B] | |
Dessin coté |
|
Style UL AWM | 2095 (80 °C / 300 V) |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | oui |
Type | Single Pair Ethernet PVC souple noir [97B] |
Structure du conducteur | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x |
AWG ligne de signaux | 22 |
Section de câble | 2x 0,34 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,65 mm |
Diamètre extérieur du câble | 5,10 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PVC |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE moussé |
Fil, coloris | bleu, blanc |
Epaisseur gaine extérieure | 0,55 mm |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Câblage total | 1 paire avec inserts torsadés longitudinalement |
Revêtement optique de blindage | 80 % |
Résistance max. du conducteur | ≤ 59,4 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±15 Ω (pour 20 MHz) |
Tension nominale câble | 300 V |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 21 mm |
Résistance à la propagation des flammes | selon FT-2 |
Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Normes/prescriptions | CEI 63171-5 |
Remarque | T1-SPE |
Référence | 1364631 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | AF1BJI |
GTIN | 4063151711030 |
Poids par pièce (emballage compris) | 108,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 222 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 4,004 kg CO2e |
Avantages
Un avenir assuré : des connecteurs normalisés selon CEI 631715 (IP67)
Intégration en toute simplicité : versions de connecteurs mâles et femelles pour des capteurs inductifs établis et des connexions volantes
Des travaux d'entretien faciles : les connecteurs M12 sont compatibles avec les connecteurs IP20 pour le SPE
Un blindage sécurisé : des câbles de jonction avec l'Advanced Shielding Technology
Fréquemment recherché
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190