SAC-5P-M12MSK-FRKPESH/.../... - Câble d'alimentation
1276591

Câble d'alimentation, 5-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: K, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: K, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour courant alternatif jusque 16 A/690 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage K spécial
Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques