SAC-4P-M12MST-FRT SH/.../... - Câble d'alimentation
1276609

Câble d'alimentation, 4-pôles, blindé (Advanced Shielding Technology), connecteur mâle droit M12, codage: T, sur Connecteur femelle coudé M12, codage: T, longueur de câble: Longueur au choix (0,2... 40,0 m), pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques