IPD PL 3P2,5 F A1,0 PVC GY
-
Câble de liaison
1526866
Câble de liaison/ Raccordement Push-Lock, nombre de pôles: 2+PE, Connecteur femelle, 450 V, 16 A, PA, gris clair, codage: P, 2,5 mm2, longueur du câble: 1 m, Connecteur femelle droit, sur extrémité libre
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Distribution facile de l'énergie grâce à l'enfichage direct des composants
Câblage simple et rapide sur le terrain grâce au raccordement Push-Lock
Installations fiables dans des environnements difficiles grâce à IP66, IP68, IP69K dans l'ensemble du système
Verrouillage sûr et sans outils, même dans les situations de montage particulièrement difficiles
Mise en service rapide grâce aux modules de lignes précâblés