NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC-RD - Câble de jonction
1697685

Câble de jonction, RJ45/IP20 droit sur RJ45/IP20 droit, longueur de câble: 12,5 m, nombre de pôles: 8, 10 Gbit/s, CAT6A, section raccordable: AWG 26- 26, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, rouge

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Parfait pour les applications de bureau, du bâtiment et les applications industrielles protégées (p. ex. dans les armoires électriques)
Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Une transmission de données haut débit prête pour l'avenir avec jusqu'à 10 Gbit/s (CAT6A)