NBC-R4ACS-IE8/.../...
-
Câble de jonction
1247647
Câble de jonction, indice de protection: IP20, nombre de pôles: 8, 1 Gbit/s, CAT5 / CAT6A, matériau: PP, type de raccordement: Raccordement Pierce, section raccordable: AWG 26- 26, sortie du câble: droit, Ethernet
Informations détaillées concernant le produit
| Gamme de produits | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Type de capteur | Ethernet |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Sortie du câble | droit |
| Propriétés d'isolation | |
| Catégorie de surtension | I |
| Degré de pollution | 2 |
| Courant de référence | 1,5 A |
| Résistance d'isolement | > 1 TΩ |
| Résistance de passage | < 20 mΩ |
| Taux de transmission | 1 Gbit/s |
| Propriétés de transmission (catégorie) | CAT5 |
| Vitesse de transmission | 1 GBit/s |
| Caractéristiques mécaniques | |
| Force d'enfichage par contact de signal | 50,00 N |
| Force de retrait par contact de signal | 30 N |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V2 |
| Matériau du boîtier | PP |
| Matériau de contact | CuSn6 |
| Matériau de surface du contact | Ni/Au |
| Matériau de porte-contacts | PC |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Matériau conducteur | Cuivre à nu |
| Largeur | 13,8 mm |
| Hauteur | 14,8 mm |
| Longueur | 44,2 mm |
| Technologie de raccordement | |
| Type de raccordement | Raccordement Pierce |
| Raccordement du conducteur | |
| Type de raccordement | Raccordement Pierce |
| Raccordement 1 | |
| Type | connecteur mâle droit RJ45 |
| Blindé | oui |
| Couleur surface de prise | noir |
| Cycles d'enfichage | ≥ 750 |
| Indice de protection | IP20 |
| Raccordement 2 | |
| Type | extrémité libre |
| Chaîne porte-câbles Ethernet CAT5e, 4 paires [94C] | |
| Poids de gaine | 57 kg/km |
| Style UL AWM | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Nombre de pôles | 8 |
| Blindé | oui |
| Type | Chaîne porte-câbles Ethernet CAT5e, 4 paires [94C] |
| Chaîne porte-câbles Ethernet CAT5e, 4 paires 94C | |
| Structure du conducteur | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Durée du parcours du signal | 5,3 ns/m |
| Structure du conducteur ligne de signal | 19x 0,10 mm |
| AWG ligne de signaux | 26 |
| Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
| Diamètre de fil avec isolant | 1 mm |
| Diamètre extérieur du câble | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Gaine extérieure, matériau | PUR |
| Gaine extérieure, coloris | bleu lagon RAL 5021 |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Matériau isolant de fil | PP |
| Fil, coloris | blanc/bleu-bleu, blanc/orange-orange, blanc/vert-vert, blanc/brun-brun |
| Epaisseur gaine extérieure | 0,85 mm |
| Câblage par paire | 2 fils par paire |
| Câblage total | 4 paires et 4 masses de remplissage en direction de l'âme |
| Blindage | Tresse en fils de cuivre étamé |
| Revêtement optique de blindage | 90 % |
| Résistance d'isolement | ≥ 500 MΩ*km |
| Résistance de liaison | ≤ 100,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
| Résistance de boucle | ≤ 290,00 Ω/km |
| Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
| Capacité de la ligne | env. 50 nF/km (pour 1 kHz) |
| Tension nominale câble | ≤ 100 V |
| Tension d'essai fil/fil | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Tension d'essai fil/blindage | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Rayon de courbure minimum, position fixe | 4 x D |
| Rayon de courbure minimum, position flexible | 8 x D |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe | 28 mm |
| Rayon de courbure minimal, pose souple | 56 mm |
| Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 5000000, Rayon de courbure: 7,5 x D, Vitesse de déplacement: 3 m/s, Accélération: 5 m/s² |
| Résistance à la traction | ≤ 100 N |
| Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 65,3 dB (pour 1 MHz) |
| 56,3 dB (pour 4 MHz) | |
| 50,3 dB (pour 10 MHz) | |
| 47,2 dB (pour 16 MHz) | |
| 45,8 dB (pour 20 MHz) | |
| 42,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 38,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 35,3 dB (pour 100 MHz) | |
| Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 62,3 dB (pour 1 MHz) |
| 53,3 dB (pour 4 MHz) | |
| 47,3 dB (pour 10 MHz) | |
| 44,2 dB (pour 16 MHz) | |
| 42,8 dB (pour 20 MHz) | |
| 39,9 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 35,4 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 32,3 dB (pour 100 MHz) | |
| Affaiblissement de régularité (RL) | 23 dB (pour 4 MHz) |
| 24,1 dB (pour 8 MHz) | |
| 25 dB (pour 10 MHz) | |
| 25 dB (pour 16 MHz) | |
| 25 dB (pour 20 MHz) | |
| 23,6 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (pour 100 MHz) | |
| Télédiaphonie (FEXT) | 23 dB (pour 4 MHz) |
| 24,1 dB (pour 8 MHz) | |
| 25 dB (pour 10 MHz) | |
| 25 dB (pour 16 MHz) | |
| 25 dB (pour 20 MHz) | |
| 23,6 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 21,5 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 20,1 dB (pour 100 MHz) | |
| Affaiblissement des ondes | 3,2 dB (pour 1 MHz) |
| 6 dB (pour 4 MHz) | |
| 9,5 dB (pour 10 MHz) | |
| 12,1 dB (pour 16 MHz) | |
| 13,6 dB (pour 20 MHz) | |
| 17,1 dB (pour 31,25 MHz) | |
| 24,8 dB (pour 62,5 MHz) | |
| 32 dB (pour 100 MHz) | |
| Absence d'halogène | d'après IEC 60754-1 |
| Résistance à la propagation des flammes | selon CEI 60332-1-2 |
| Résistance à l'huile | selon EN 60811-2-1 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
| -20 °C ... 80 °C (Câble, pose souple) | |
| Conditions ambiantes | |
| Indice de protection | IP20 |
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 85 °C (Connecteur RJ45) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 85 °C (Connecteur RJ45) |
| Référence | 1247647 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Product key | ABNABE |
| Poids par pièce (emballage compris) | 22,22 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
| EU REACH SVHC | |
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Parfait pour les applications industrielles
Homologation internationale avec les sigles CE, UL, WEEE et EAC
Connexion et déconnexion sécurisées grâce à une protection fiable du crochet de verrouillage
Propriétés CEM idéales grâce au blindage à 360°
Transmission simultanée de puissance avec PoE++
Transmission de données haut débit avec jusqu'à 1 Gbit/s (CAT5)
Résistant aux vibrations et aux chocs grâce à un surmoulage solide
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190