NBC-MSX/0,35-94S SCO RAIL
-
Câble de réseau
1580186
Câble de réseau, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-pôles, PE-X exempt d'halogène, noir, connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC, codage: X, sur extrémité libre, longueur de câble: 0,35 m, pour application ferroviaires
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données préconfectionné |
Application | Réseau |
Type de capteur | Ethernet |
Nombre de pôles | 8 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Blindé | oui |
Détrompage | X |
Système de bus | Ethernet |
Type de signal/catégorie | Ethernet CAT6A, 10 Gbit/s |
Affichage d'état | non |
Présence d'un affichage d'état | non |
Tension nominale UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Intensité nominale IN | 0,5 A |
Support de transmission | Cuivre |
Taux de transmission | 10 Gbit/s |
Propriétés de transmission (catégorie) | CAT6A |
Raccordement 1 | |
Type | connecteur mâle droit M12 SPEEDCONNEC |
Mode de verrouillage | SPEEDCONNEC |
Type de codage | X (Données) |
Matériau | CuZn (Contact) |
Ni/Au (Surface des contacts) | |
PP (Porte-contacts) | |
TPU, ignifuge, autoextinguible (Surface de prise) | |
Zinc moulé sous pression, nickelé (Raccordement vissé) | |
Raccordement 2 | |
Type | extrémité libre |
Longueur du câble | 0,35 m |
Ethernet BETAtrans® application ferroviaire CAT7 [94S] | |
Dessin coté |
|
Poids de gaine | 59 kg/km |
Poids du cuivre | 28 kg/km |
Nombre de pôles | 8 |
Blindé | oui |
Type | Ethernet BETAtrans® application ferroviaire CAT7 [94S] |
Structure du conducteur | 4x2xAWG26/7; S/FTP |
Durée du parcours du signal | 4,4 ns/m |
Vitesse du signal | 0,78 c |
Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm |
AWG ligne de signaux | 26 |
Section de câble | 4x 2x 0,14 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 1,05 mm ±0,1 mm |
Diamètre extérieur du câble | 6,60 mm ±0,2 mm |
Gaine extérieure, matériau | PE-X |
Gaine extérieure, coloris | noir |
Matériau conducteur | Cordon Cu étamé |
Matériau isolant de fil | PE cellulaire |
Fil, coloris | blanc-bleu, blanc-orange, blanc-vert, blanc-marron |
Câblage par paire | 2 fils par paire |
Type de blindage de paire | Feuille en polyester recouverte d'alu |
Câblage total | 4 paires torsadées longitudinalement |
Résistance max. du conducteur | ≤ 145 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 5 GΩ*km |
Résistance de liaison | 5,00 mΩ/m (pour 10 MHz) |
Impédance caractéristique | 100 Ω ±5 Ω (pour 100 MHz) |
Capacité en service | 44 nF (par kilomètre) |
Tension nominale câble | 125 V AC (Uo) |
Tension d'essai fil/fil | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Tension d'essai fil/blindage | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Rayon de courbure minimum, position fixe | 6 x D |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | 40 mm |
Résistance à la traction | ≤ 60 N (brièvement) |
≤ 15 N (constant) | |
Affaiblissement paradiaphonique (NEXT) | 100 dB (pour 1 MHz) |
99 dB (pour 10 MHz) | |
95 dB (pour 100 MHz) | |
92 dB (pour 200 MHz) | |
90 dB (pour 250 MHz) | |
83 dB (pour 500 MHz) | |
81 dB (pour 600 MHz) | |
80 dB (pour 700 MHz) | |
77 dB (pour 800 MHz) | |
75 dB (pour 900 MHz) | |
74 dB (pour 1000 MHz) | |
72 dB (pour 1100 MHz) | |
70 dB (pour 1200 MHz) | |
Paradiaphonie cumulée (PSNEXT) | 97 dB (pour 1 MHz) |
96 dB (pour 10 MHz) | |
92 dB (pour 100 MHz) | |
89 dB (pour 200 MHz) | |
87 dB (pour 250 MHz) | |
80 dB (pour 500 MHz) | |
78 dB (pour 600 MHz) | |
77 dB (pour 700 MHz) | |
74 dB (pour 800 MHz) | |
72 dB (pour 900 MHz) | |
71 dB (pour 1000 MHz) | |
69 dB (pour 1100 MHz) | |
67 dB (pour 1200 MHz) | |
Affaiblissement de régularité (RL) | 24 dB (pour 1 MHz) |
33,9 dB (pour 10 MHz) | |
38,3 dB (pour 100 MHz) | |
35,3 dB (pour 200 MHz) | |
32,9 dB (pour 250 MHz) | |
29,7 dB (pour 500 MHz) | |
30,6 dB (pour 600 MHz) | |
31 dB (pour 700 MHz) | |
26,7 dB (pour 800 MHz) | |
28,6 dB (pour 900 MHz) | |
27,5 dB (pour 1000 MHz) | |
26,9 dB (pour 1100 MHz) | |
26,3 dB (pour 1200 MHz) | |
Atténuation des interférences diaphoniques (ACR) | 100,00 dB (pour 1 MHz) |
99,00 dB (pour 10 MHz) | |
93,00 dB (pour 100 MHz) | |
88,00 dB (pour 200 MHz) | |
86,00 dB (pour 250 MHz) | |
78,00 dB (pour 500 MHz) | |
74,00 dB (pour 600 MHz) | |
72,00 dB (pour 700 MHz) | |
69,00 dB (pour 800 MHz) | |
67,00 dB (pour 900 MHz) | |
65,00 dB (pour 1000 MHz) | |
63,00 dB (pour 1100 MHz) | |
61,00 dB (pour 1200 MHz) | |
Puissance additionnée de l'atténuation des interférences diaphoniques (PS-ACR) | 97 dB (pour 1 MHz) |
96 dB (pour 10 MHz) | |
90 dB (pour 100 MHz) | |
85 dB (pour 200 MHz) | |
83 dB (pour 250 MHz) | |
75 dB (pour 500 MHz) | |
71 dB (pour 600 MHz) | |
69 dB (pour 700 MHz) | |
66 dB (pour 800 MHz) | |
64 dB (pour 900 MHz) | |
62 dB (pour 1000 MHz) | |
60 dB (pour 1100 MHz) | |
58 dB (pour 1200 MHz) | |
Effet d'écran | 0,25 dB (pour 1 MHz) |
0,76 dB (pour 10 MHz) | |
2,49 dB (pour 100 MHz) | |
3,69 dB (pour 200 MHz) | |
4,18 dB (pour 100 MHz) | |
5,6 dB (pour 500 MHz) | |
6,74 dB (pour 600 MHz) | |
7,32 dB (pour 700 MHz) | |
7,89 dB (pour 800 MHz) | |
8,5 dB (pour 900 MHz) | |
9,11 dB (pour 1000 MHz) | |
9,5 dB (pour 1100 MHz) | |
9,9 dB (pour 1200 MHz) | |
60,00 dB (jusqu'à 1000 MHz) | |
Absence d'halogène | selon EN 50267-2-1 |
selon EN 60684-2 | |
Résistance à la propagation des flammes | selon EN 60332-1-2 |
EN 60332-3-25 | |
selon ISO ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Etanche aux fumées | EN 61034-2 |
Résistance à l'huile | selon EN 60684-2, 72 h à 100 °C, IRM 902 |
Protection incendie dans les véhicules ferroviaires | BS 6853 (Câble interne Ia, Ib, II / câble externe Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Niveau de protection incendie 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Niveau de risque HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Classification C / F1) | |
NF F16-101 (Câble interne A1, A2, B / Câble externe A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 (Classe A) | |
UIC 564-2 (Classe A) | |
Résistance spéciale | résistant aux carburants (selon EN 60684-2, 72 h à 100 °C, IRM 903) |
résistant à l'ozone (selon EN 50306-4, 72 h à 40 °C, procédure B, concentration en volume 200 x 10-6) | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 80 °C (câble, pose fixe) |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -25 °C ... 90 °C (Connecteur M12) |
M12 | |
Désignation de la norme | Connecteur M12 |
Référence | 1580186 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 100 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | AF1CMJ |
GTIN | 4067923071407 |
Poids par pièce (emballage compris) | 49,5 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 75,38 g |
Numéro du tarif douanier | 85444290 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n° CAS: 119-47-1) |
SCIP | 140b3907-ef98-4768-aee2-29e7687eb153 |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190