VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M
-
Câble plat
1434662
Interface capteur-actionneur câble plat TPE avec UL en jaune, 2 x 1,5 mm2, 1000 m sur bobine de câble à voie unique
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Câble de données, au mètre |
Type de capteur | AS-Interface |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | non |
Tension de référence (III/3) | 32 V |
Tension de tenue aux chocs assignée | 2 kV |
Type de signal/catégorie | Interface capteur-actionneur |
Largeur | 10 mm |
Hauteur | 4 mm |
Longueur du câble | 1000 m |
Poids de gaine | 64 kg/km |
Nombre de pôles | 2 |
Blindé | non |
Structure du conducteur | 2 x 1,5 mm² |
Type de conducteur | Câble plat |
Structure du conducteur ligne de signal | 84x 0,15 mm |
AWG ligne de signaux | 16 |
Section de câble | 1,5 mm² |
Diamètre de fil avec isolant | 2,5 mm |
Gaine extérieure, matériau | TPE |
Gaine extérieure, coloris | jaune citron RAL 1012 |
Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
Matériau isolant de fil | TPE |
Fil, coloris | marron, bleu |
Epaisseur isolement | env. 0,50 mm |
Résistance max. du conducteur | ≤ 13,7 Ω/km |
Résistance d'isolement | ≥ 1 MΩ*km |
Tension nominale câble | 32 V |
Tension d'essai | 2000 V |
Rayon de courbure minimal, pose fixe | ≥ 6 mm (unique) |
Capacité de charge dynamique (pliage) | Cycles de flexion max.: 8000000, Rayon de courbure: 75 mm, Sens de déplacement: horizontal, par côté large, Vitesse de déplacement: 4 m/s, Accélération: 4 m/s² |
Cycles de flexion max.: 10000000, Rayon de courbure: 50 mm, Sens de déplacement: vertical, par côté large | |
Absence d'halogène | non |
Résistance à la propagation des flammes | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
CEI 60332-1-2 | |
Résistance à l'huile | UL 1581, Sec. 480 (60 °C) |
Résistance spéciale | résistant aux UV |
Propriétés particulières | UL Style 2103 |
CSA-File LL55255-42 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (câble, pose fixe) |
-30 °C ... 105 °C (Câble, pose souple) | |
Câble fibre optique | |
Support de transmission | Cuivre |
Contrôle chaîne porte-câbles | compatible chaîne porte-câbles |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C (Pose fixe) |
-30 °C ... 105 °C (Pose souple) | |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 105 °C |
Température ambiante (montage) | -30 °C ... 105 °C |
Essai | |
Contrôle chaîne porte-câbles | compatible chaîne porte-câbles |
Référence | 1434662 |
Conditionnement | 1 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF1LFA |
GTIN | 4046356349307 |
Poids par pièce (emballage compris) | 222,22 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 222,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85444995 |
Pays d'origine | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121707 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190