Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
Référence
2300669
Conditionnement
1 Unité(s)
Commande minimum
4 Unité(s)
Product key
DK2AZZ
GTIN
4017918898502
Poids par pièce (emballage compris)
2,799 kg
Poids par pièce (hors emballage)
2,799 kg
Numéro du tarif douanier
85444290
Pays d'origine
DE
EU REACH SVHC
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)
Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %