CABLE-15/8/250/RSM/IHDUNI-SP - Câble d'adaptation
2986973

Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-RSM4 et PSR-MM30), 15/8 pôles, longueur de câble 2,5 m, pour commande : Control Techniques, type Unidrive SP

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Possibilité de raccordement aux module de surveillance de vitesse sûrs PSR-RSM4 et PSR-MM30
Convient pour le raccordement aux interfaces de retour moteur existantes d'un entraînement électrique
Type de commande : UNIDRIVE SP
Raccordement D-SUB 15 pôles (HD)
Longueur du câble de raccordement jusqu'au module de surveillance de vitesse : 2,5 m