STIO 2,5/4-3B/L-LA24RD/O-M - Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs
3209154

Bloc de jonction pour capteurs/actionneurs, tension nominale: 24 V, intensité nominale: 18 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,08 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Étage supérieur pour câblage de signalisation