ZFKDSA 4-7,5-12
-
Bloc de jonction C.I.
1714740
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 32 A, tension de référence (III/2): 630 V, section nominale: 4 mm2, nombre de potentiels: 12, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 12, gamme d'articles: ZFKDS(A) 4, pas: 7,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort de traction, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 3,5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Borne de circuit imprimé |
Gamme de produits | ZFKDS(A) 4 |
Ligne de produits | COMBICON Terminals L |
Nombre de pôles | 12 |
Pas | 7,5 mm |
Nombre de connexions | 12 |
Nombre de rangées | 1 |
Nombre de potentiels | 12 |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Nombre de picots par potentiel | 2 |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 32 A |
Tension nominale UN | 630 V |
Tension de référence (III/3) | 500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 6 kV |
Tension assignée (III/2) | 630 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/2) | 6 kV |
Tension de référence (II/2) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
Technologie de raccordement | |
Type | Bloc de jonction pour C.I. juxtaposable |
Section nominale | 4 mm² |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort de traction |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 10 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Longueur à dénuder | 10 mm |
Type de montage | Soudage à la vague |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | étamage galvanique |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (10 - 16 µm Sn) |
Surface métallique zone de soudage (couche supérieure) | Etain (10 - 16 µm Sn) |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | vert (6021) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Indications sur les matériaux - Elément d'actionnement | |
Coloris (Élément d'actionnement) | vert (6021) |
Dessin coté |
|
Pas | 7,5 mm |
Largeur [w] | 91,5 mm |
Hauteur [h] | 27,6 mm |
Longueur [l] | 29 mm |
Hauteur de montage | 23 mm |
Longueur du picot de soudage [P] | 3,5 mm |
Dimensions des picots | 1 x 1,4 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Diamètre de perçage | 1,8 mm |
Contrôle du raccordement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Résultat | Essai réussi |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle de traction | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,2 mm² / rigide / > 10 N |
0,2 mm² / souple / > 10 N | |
6 mm² / rigide / > 80 N | |
4 mm² / souple / > 60 N |
Essai d'échauffement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Exigence contrôle de l'échauffement | Augmentation de température ≤ 45 K |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Résistance d'isolement pôles voisins | 109 Ω |
Distances dans l'air et lignes de fuite | | |
Groupe d'isolant | I |
Tension d'isolement assignée (III/3) | 500 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (III/3) | 6 kV |
Tension d'isolement assignée (III/2) | 630 V |
Tension de choc assignée (III/2) | 6 kV |
Tension d'isolement assignée (II/2) | 1000 V |
Tension de tenue aux chocs assignée (II/2) | 6 kV |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 5 s |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 100 °C (En fonction de la courbe de capacité de courant / de derating) |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Type de conditionnement | emballé dans un carton |
Référence | 1714740 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | AANMAA |
GTIN | 4055626376813 |
Poids par pièce (emballage compris) | 53,34 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 22,22 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
Avantages
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
L'espace de raccordement à ouverture par tournevis permet un raccordement aisé du conducteur
Ligne de pontage séparée pour un raccordement aisé de plusieurs pôles avec ponts enfichables
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190