SPTAF 1/ 9-5,0-IL-EX
-
Bloc de jonction C.I.
1071077
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 16 A, section nominale: 1,5 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 9, gamme d'articles: SPTAF 1/..-IL-EX, pas: 5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 45 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 2,6 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: Plateau
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Borne de circuit imprimé |
Gamme de produits | SPTAF 1/..-IL-EX |
Ligne de produits | COMBICON Terminals S |
Nombre de pôles | 9 |
Pas | 5 mm |
Nombre de rangées | 1 |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Nombre de picots par potentiel | 2 |
Propriétés | |
Intensité nominale IN | 16 A |
Tension nominale UN | 137 V |
Homologation Ex | |
Repérage | 0344 II 2G Ex eb IIC T6...T1 Gb |
Certificat CE d'essai de type | SEV 19 ATEX 0159 U |
Certificat CEIEx | IECEx SEV 19.0026U |
Technologie de raccordement | |
Section nominale | 1,5 mm² |
Raccordement du conducteur | |
Type de raccordement | Raccordement à ressort Push-in |
Section de conducteur rigide | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (Lors du raccordement et éventuellement lors de l'alignement d'un conducteur rigide de 1,5 mm², il faut compenser les forces mécaniques transversales, qui peuvent s'exercer sur le bloc de jonction, par un support latéral.) |
0,34 mm² ... 1,5 mm² (Raccordement Push-in) | |
Section de conducteur souple | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Section conduct. AWG | 24 ... 16 |
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Raccordement Push-in) | |
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique | 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Raccordement du conducteur pour point de connexion ouvert) |
0,5 mm² ... 0,75 mm² (Raccordement Push-in) | |
Longueur à dénuder | 8 mm |
Type de montage | Soudage à la vague |
Tracé brochage | Brochage linéaire |
Indication de matériau - contact | |
Remarque | Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Matériau de contact | Alliage de Cu |
Qualité de surface | étamé par trempage à chaud |
Surface métallique point de connexion (couche supérieure) | Etain (2 - 4 µm Sn) |
Surface métallique zone de soudage (couche supérieure) | Etain (2 - 4 µm Sn) |
Indication de matériau - boîtier | |
Coloris (Boîtiers) | vert (6021) |
Matériau isolant | PA |
Groupe d'isolant | I |
IRC selon CEI 60112 | 600 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Indice d'inflammabilité au fil incandescent GWFI selon EN 60695-2-12 | 850 |
Température d'ignition au fil incandescent GWIT selon EN 60695-2-13 | 775 |
Température des essais de pression à bille selon la norme EN 60695-10-2 | 125 °C |
Indications sur les matériaux - Elément d'actionnement | |
Coloris (Élément d'actionnement) | orange (2003) |
Matériau isolant | PBT |
Groupe d'isolant | IIIa |
IRC selon CEI 60112 | 275 |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Remarque relative à l'application | Diamètre extérieur maximum, admis de l'isolation des brins ≤ 3 mm |
Remarque concernant la protection Ex | Certificat de conformité et certificats EX disponibles sur demande |
Remarque concernant la protection Ex | D'autres informations figurent dans les instructions d'installation. |
Dessin coté |
|
Pas | 5 mm |
Largeur [w] | 45 mm |
Hauteur [h] | 10,6 mm |
Longueur [l] | 11 mm |
Hauteur de montage | 8 mm |
Longueur du picot de soudage [P] | 2,6 mm |
Dimensions des picots | 0,75 x 0,3 mm |
Conception de circuits imprimés | |
Diamètre de perçage | 1,1 mm |
Recherche de dommages et de desserrage des conducteurs | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Connexions et déconnexions répétées | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Résultat | Essai réussi |
Contrôle de traction | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
Section de conducteur/type de conducteur/effort de traction, valeur nominale/réelle | 0,2 mm² / rigide / > 10 N |
0,25 mm² / souple / > 10 N | |
1,5 mm² / rigide / > 40 N | |
1,5 mm² / souple / > 40 N |
Essai d'échauffement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Exigence contrôle de l'échauffement | Le total de la température ambiante et de l'échauffement du bloc de jonction du circuit imprimé ne doit pas dépasser la limite supérieure de température. |
Résistance aux courants de courte durée | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Résistance d'isolement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
Résistance d'isolement pôles voisins | > 5 MΩ |
Essai de résistance aux vibrations | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Fréquence | 10 - 150 - 10 Hz |
Vitesse de balayage | 1 octave/min |
Amplitude | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Accélération | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Durée de contrôle par axe | 2,5 h |
Sens du contrôle | Axes X, Y et Z |
Essai au fil incandescent | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
Température | 850 °C |
Temps d'action | 5 s |
Vieillissement | |
Spécification de contrôle | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 100 °C |
Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C ... 70 °C |
Humidité rel. de l'air (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 100 °C |
Type de conditionnement | Plateau |
Référence | 1071077 |
Conditionnement | 80 Unité(s) |
Commande minimum | 80 Unité(s) |
Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
Product key | AALBGD |
GTIN | 4063151101060 |
Poids par pièce (emballage compris) | 5,03 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 4,552 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
EF3.0 Changement climatique | |
CO2e kg | 0,155 kg CO2e |
Produits compatibles
Avantages
Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie
Commande intuitive grâce aux poussoirs d'actionnement de couleurs distinctives
Dimensions réduites des composants pour des applications dans des espaces restreints
Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex eb » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190