Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 41 A, tension de référence (III/2): 1000 V, section nominale: 6 mm2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: SPT 5/..-V, pas: 7,5 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort Push-in, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 90 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage W en forme de Z, Longueur de broche [P]: 4,6 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton