PTSPLO-6/1-2X2 2,9 R32 - Bloc de jonction C.I.
1705085

Bloc de jonction pour C.I. pour câbles souples étamés, par ex. de type PV 1-F, intensité nominale : 41 A, nombre de pôles : 1, connectique : raccordement à ressort, montage : THT/THR, informations sur la technologie Through Hole Reflow disponibles sous : combicon.com

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Performant sans corps isolant : optimal pour l'intégration simple dans le procédé de soudage SMT
Le principe de ressort sans outil permet un raccordement rapide de conducteurs galvanisés et avec embouts
Stabilité des contacts garantie sur le long terme par la force d'appui définie