Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 17,5 A, tension de référence (III/2): 200 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 11, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 11, gamme d'articles: PT 1,5/..-H, pas: 3,5 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec étrier de protection de fil, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 4,5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton