MKDSP 10N/ 3-10,16 (1,3) - Bloc de jonction C.I.
1774140

Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 76 A, tension de référence (III/2): 1000 V, section nominale: 16 mm2, nombre de potentiels: 2, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 3, gamme d'articles: MKDSP 10N, pas: 10,16 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 5 mm, nombre de picots par potentiel: 2, type de conditionnement: emballé dans un carton

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles


Avantages

Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Permet le raccordement de deux conducteurs
Tests rapides et faciles grâce à la possibilité de vérification intégrée
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles
La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction