Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 13,5 A, tension de référence (III/2): 200 V, section nominale: 1,5 mm2, nombre de potentiels: 6, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 6, gamme d'articles: MKDS 1/..-HT, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage THR / Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: noir, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 1,65 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton