MK3DSH 3/ 4-5,08-EX
-
Bloc de jonction C.I.
1713652
Borne de circuit imprimé, intensité nominale: 20 A, section nominale: 2,5 mm2, nombre de potentiels: 10, nombre de rangées: 1, nombre de pôles par rangée: 4, gamme d'articles: MK3DSH 3-EX, pas: 5,08 mm, type de raccordement: Raccordement vissé avec bague, surface d'attaque des vis: L Fente longitudinale, montage: Soudage à la vague, sens d'enfichage conducteur/circuit imprimé: 0 °, coloris: vert, Disposition des broches: Brochage linéaire, Longueur de broche [P]: 5 mm, nombre de picots par potentiel: 1, type de conditionnement: emballé dans un carton. L'article est juxtaposable à différents nombres de pôles !
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Le principe de raccordement mondialement reconnu permet une utilisation universelle
Echauffement réduit via une force de contact maximale
Satisfait aux exigences de sécurité accrues du type de protection « Ex eb » suivant CEI 60079-7 pour les zones explosives
La structure haute permet le raccordement de conducteur sur des circuits imprimés moulés
Le raccordement du conducteur sur plusieurs niveaux permet une augmentation de la densité de contacts
La protection intégrée d'enfichage inférieur empêche tout enfichage erroné du conducteur sous la douille de traction
L'encliquetage latéral permet une mise en place personnalisée de différents nombres de pôles