ICS20-F45S-1018
-
Boîtier de raccordement
1179830
Boîtier électronique sur rail DIN, Caches ICS, fermés, largeur: 20 mm, hauteur: 7,25 mm, profondeur: 44,9 mm, coloris: jaune (similaire à RAL 1018)
Pour fonctionner, ce produit a besoin d'autres produits.
Accessoires nécessaires
Informations détaillées concernant le produit
Produits compatibles
Avantages
Utilisation flexible grâce au système modulaire et à la modularité unique de la technique de raccordement
Raccordements standardisés de type RJ45, USB, D-SUB et prises d'antenne comme composants intégrables
Utilisation optimale de l’espace et adaptabilité de la conception, des couleurs et de l’impression
Traitement individuel pour toute technologie de raccordement spécifique au client
Montage facile et rapide par insertion des circuits imprimés équipés, grâce à des rails de guidage stables