SOL-SC-3ST-0-DC-3MPPT-0001SE - Boite de jonction
1096460

Boite de jonction pour installations photovoltaïques jusqu'à 1000 V DC pour le raccordement de 3x 3 rangées. Avec connecteur DC SUNCLIX pour le côté entrée et le côté sortie.

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Ensemble de commutateurs conforme à la norme DIN EN 61439
Gamme étendue de boites de jonction en stock
Conseils tournés vers les applications
Installation et mise en service rapides