HC-B 6-TMB-100/O1STM20S-STA
-
Boîtier
1604201
HEAVYCONNEC ADVANCE à revêtement en poudre standard, capot B6, avec verrouillage à baïonnette, hauteur 100 mm, avec filet 1xM20, sortie de câble latérale
Informations détaillées concernant le produit
Généralités | pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M |
Type de produit | Boîtier avec verrouillage à baïonnette |
Type de boîtier | Capot passe-câble |
Application | Standard |
Type | B6 |
Nombre de sorties de câble | 1 |
Type de presse-étoupe | 1x M20 |
Blindé | non |
Sortie du câble | latérale |
Raccordement à filetage Pg | sans |
Dessin coté |
|
Largeur | 57 mm |
Hauteur | 100 mm |
Longueur | 92 mm |
Dimensions de montage | |
Largeur découpe de montage | 35 mm |
Longueur découpe de montage | 52 mm |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du boîtier | Aluminium coulé sous pression |
Matériau de surface du boîtier | Revêtement par poudre, gris |
Matériau de l'étrier de verrouillage | Acier inox, surface de prise : PA-GF |
Conditions ambiantes | |
Indice de protection | IP65 |
IP67 | |
Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 125 °C |
Caractéristiques mécaniques | |
Type de presse-étoupe | 1x M20 |
Type de verrouillage | Vis |
Instructions de montage | Afin de garantir le fonctionnement du contact PE même en cas d'enfichage en biais, les deux brides de montage doivent avoir un contact électrique suffisant avec la paroi de montage métallique. |
Référence | 1604201 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 1 Unité(s) |
Product key | AF7AAA |
GTIN | 4017918947880 |
Poids par pièce (emballage compris) | 324,8 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 308,56 g |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
-
HC-B-BF-SET - Bride de montage 1604654
-
HC-B 6-TMS-SD-IP66 - Capot de protection 1411494
-
G-INS-M20-S68N-PNES-GY - Presse-étoupe 1411125
-
G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Presse-étoupe 1411133
-
G-INS-M20-S68N-NNES-S - Presse-étoupe 1411163
-
HC-M-KV-M20(11-16) - Presse-étoupe 1645998
-
G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S - Presse-étoupe 1411189
-
G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S - Presse-étoupe 1415192
-
HC-M-KV-T-M20 - Presse-étoupe 1646188
-
REDUC-M-KV-M20/M16 - Réducteur 1647611
-
ENLAR-M-KV-M20/M25 - Extension 1647666
-
HC-M-BS-M20 - Vis de fermeture 1645846
-
WP-G HF IP66 M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240898
-
WP-G HF IP69K M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240884
-
WP-GA HF IP66 M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240926
-
WP-GA HF IP69K M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240912
-
WP-GR HF IP66 M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240954
-
WP-GR HF IP69K M20 BK - Raccord vissé pour gaine de protection 3240940
-
WP-G PP HF M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3240998
-
WP-GT PP HF M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241012
-
WP-G BRASS IP40 M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241047
-
WP-GT BRASS M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241033
-
WP-G BRASS IP65 M20 - Raccord vissé pour gaine de protection 3241061
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190