FOC-MODUL:3U-OS12-LCD6-OM1 M:I - Module
1420153

Module, design: Module de distribution dans rack de 19", indice de protection: IP20, nombre de pôles: 12, matériau: Alliage d'aluminium, coloris: gris, Ethernet

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Conception compacte avec virole MT
Plug & Play
Possibilité de verrouillage en façade sans outil spécial
Tous les raccordements sont sur la façade avant
Module d'insertion peu encombrant avec une haute densité d'assemblage
Installation flexible possible dans un porte-module
Extension facile grâce au design modulaire