FOC-MODUL:3U-17S12-LCD6-OM1 - Module
1018571

Module de distribution fibre optique préconfectionné (3 unités rackables) destiné à raccorder un assemblage de connecteurs mâle M17 MPO, montage possible dans un coffret de distribution fibre optique de 19" (3 unités rackables)

Informations détaillées concernant le produit








Produits compatibles



Avantages

Conception compacte avec virole MT
Installation flexible possible dans un porte-module
Construction en boîtier modulaire, jusqu'à 12 modules d'intervention peuvent si besoin être intégrés dans le boîtier (3 unités rackables) afin d'obtenir des raccordements fibre optique à densité d'assemblage élevée
Le nombre de modules d'intervention peut être sélectionné librement. Des couvercles optionnels sont disponibles pour les emplacements de montage libres
Module d'intervention configuré avec coupleur à 12 pôles de la série M17 MPO et adaptateur standard LC