PTVFIX 2,5-L/N/GNYE - Bloc de jonction d'appareils
1300612

Bloc de jonction d'appareils, tension nominale: 450 V, intensité nominale: 24 A, nombre de connexions: 6, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: encliquetage sur l'adaptateur de profilé, Montage direct avec bride, Volant, coloris: gris/bleu/vert-jaune

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles