PTFIX 4/6X1,5-NS15A BN - Bloc distributeur
1047493

Bloc distributeur, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 7, type de raccordement: Raccordement Push-in, Dérivation, section : 0,14 mm2 - 2,5 mm2, Raccordement collectif, Section de référence: 4 mm2, section : 0,2 mm2 - 6 mm2, type de montage: NS 15, coloris: marron

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles