PTFIX 12X1,5-RZ OG - Bloc distributeur
3003102

Bloc distributeur, pontage interne, avec pivot d'arrêt pour fixation, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 12, type de raccordement: Raccordement Push-in, section : 0,14 mm2 - 1,5 mm2, type de montage: Montage direct avec pivot d'arrêt, coloris: orange

Informations détaillées concernant le produit







Produits compatibles