HV M8/2 NFF - Connecteur de puissance
1055644

Connecteur de puissance, tension nominale: 1000 V, intensité nominale: 150 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement boulonné, Section de référence: 50 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Autoblocage de la vis noix HFR
Rondelle conique CS