UT 2,5-PE/L/N - Bloc de jonction à plusieurs étages
3214291

Bloc de jonction à plusieurs étages, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 19 A, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 2,5 mm2, section : 0,14 mm2 - 4 mm2, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: gris

Informations détaillées concernant le produit









Produits compatibles



Avantages

Les orifices fonctionnels disponibles à chaque étage permettent de réaliser rapidement toutes les tâches de répartition du potentiel.
Pour une bonne visibilité, chaque borne peut être repérée sur une grande surface.
Les bloc de jonction à trois niveaux compacts permettent une densité de câblage élevée.