UK 16 N-PE/N
-
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation
3006179
Bloc de jonction pour conducteur de protection d'installation, Bloc PE/N composé d'un bloc de jonction pour conducteur vert et jaune et d'un bloc de jonction bleu avec ponts vissés, tension nominale: 690 V, intensité nominale: 101 A, nombre de connexions: 2, type de raccordement: Raccordement vissé, section : 2,5 mm2 - 25 mm2, type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M4, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert-jaune-bleu
Informations détaillées concernant le produit
Type de produit | Bloc de jonction pour conducteur de protection |
Nombre de connexions | 2 |
Nombre de rangées | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0 W |
Fonction PEN | oui |
Nombre de raccordements par étage | 2 |
Etage 1 en haut 1 en bas 1 | |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M4 |
Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
Couple de serrage | 1,5 ... 1,8 Nm |
Longueur à dénuder | 11 mm |
Gabarit | B7 |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Section de conducteur rigide | 2,5 mm² ... 25 mm² |
Section du conducteur AWG | 12 ... 4 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 4 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 10 ... 6 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 1,5 mm² ... 16 mm² |
Int. nom. | 101 A |
Courant de charge maximal | 101 A (pour une section de conducteur de 25 mm²) |
Tension nominale | 690 V |
Largeur | 24,4 mm |
Hauteur | 42,5 mm |
Profondeur sur NS 32 | 59 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 54 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 61,5 mm |
Couleur | multicolore |
vert-jaune | |
bleu (RAL 5015) | |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Généralités | |
Fixation de bloc de jonction | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (Pied PE avec vis de fixation, M4) |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | non |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI / EN |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Fixation de bloc de jonction | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (Pied PE avec vis de fixation, M4) |
Référence | 3006179 |
Conditionnement | 10 Unité(s) |
Commande minimum | 10 Unité(s) |
Product key | BE1221 |
GTIN | 4017918091392 |
Poids par pièce (emballage compris) | 69,31 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 65,665 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui (Aucun exception) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
Produits compatibles
-
TS-K - Séparateur 1302215
-
SBS10:UNBEDRUCKT - Carte de marquage 1007248
-
SZS 1,0X4,0 VDE - Tournevis 1205066
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Profilé percé 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein 1201895
-
NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité 1206573
-
ZB 12:UNPRINTED - Ruban de repérage ZB 0812120
-
ZB 12 CUS - Ruban de repérage ZB 0824942
-
ZB 12,LGS:L1-N,PE - Ruban de repérage ZB 0812146
-
UC-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0819194
-
UC-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0824613
-
UCT-TM 12 - Repères pour blocs de jonction 0829144
-
UCT-TM 12 CUS - Repères pour blocs de jonction 0829630
-
E/UK - Butée 1201442
-
E/UK 1 - Butée 1201413
PHOENIX CONTACT SARL
Lotissement la Colline II, Lot 37-38 Immeuble B 1er étage
Sidi Maârouf – Casablanca 20190