cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E60425Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Raccordement vissé | 26 - 12 | |||
Raccordement rapide | 24 - 16 | |||
C | ||||
Raccordement vissé | 26 - 12 | |||
Raccordement rapide | 24 - 16 |
Bloc de jonction pour conducteur de protection, type de raccordement: Raccordement rapide, section: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, type de raccordement: Raccordement vissé, section: 0,14 mm2 - 4 mm2, montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: vert/jaune
Type de produit | Bloc de jonction pour conducteur de protection |
Nombre de connexions | 3 |
Nombre de rangées | 1 |
Propriétés d'isolation | |
Catégorie de surtension | III |
Degré de pollution | 3 |
Tension de tenue aux chocs assignée | 8 kV |
Puissance dissipée maximale en condition nominale | 0,56 W |
Nombre de raccordements par étage | 3 |
Fréquence de connexion pour la même section | 100 |
Section nominale | 1,5 mm² |
Type de raccordement | Raccordement rapide |
Remarque | Respecter l'intensité admissible des profilés. |
Matériau isolant de fil | PVC / PE |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
Section de conducteur rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section du conducteur AWG | 24 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Section de conducteur souple [AWG] | 24 ... 16 (conversion selon CEI) |
Section lignes de capteurs | 0,25 mm² ... 0,34 mm² |
Type de raccordement | Raccordement vissé |
Filetage vis | M3 |
Couple de serrage | 0,5 ... 0,6 Nm |
Longueur à dénuder | 9 mm |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Section du conducteur AWG | 26 ... 12 (conversion selon CEI) |
Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique) | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Données assignées (ATEX/IECEx) | |
Repérage | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Plage de température de service | -45 °C ... 90 °C |
Accessoires homologués Ex | 3206296 D-QTCU 1,5-TWIN |
1204517 SZF 1-0,6X3,5 | |
3022276 CLIPFIX 35-5 | |
3022218 CLIPFIX 35 | |
Sortie | (permanent) |
Caractéristiques raccordement Ex Raccordement rapide | |
Section nominale | 1,5 mm² |
Section assignée AWG | 16 |
Capacité de raccordement rigide | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 24 ... 16 |
Capacité de raccordement flexible | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 24 ... 16 |
Fréquence de connexion pour la même section | 100 |
Caractéristiques raccordement Ex Raccordement vissé | |
Plage couple | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Section nominale | 1,5 mm² |
Section assignée AWG | 16 |
Capacité de raccordement rigide | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 26 ... 12 |
Capacité de raccordement flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Capacité de raccordement AWG | 26 ... 14 |
Largeur | 5,2 mm |
Largeur de couvercle | 2,2 mm |
Hauteur | 76,4 mm |
Profondeur sur NS 35/7,5 | 42,8 mm |
Profondeur sur NS 35/15 | 50,3 mm |
Couleur | vert-jaune |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0 |
Groupe d'isolant | I |
Matériau isolant | PA |
Utilisation d'un isolant statique au froid | -60 °C |
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B) | 130 °C |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162) | réussi |
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662) | réussi |
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C) | réussi |
Diamètre de fil avec isolant | 3 mm |
Caractéristiques mécaniques | |
Paroi latérale ouverte | oui |
Conditions ambiantes | |
Température ambiante (fonctionnement) | -60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.) |
Température ambiante (stockage/transport) | -25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C °C à +70 °C) |
Température ambiante (montage) | -5 °C ... 70 °C |
Température ambiante (confirmation) | -5 °C ... 70 °C |
Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | 20 % ... 90 % |
Humidité de l'air admissible (stockage/transport) | 30 % ... 70 % |
Connexion selon la norme | CEI 60947-7-2 |
CEI 60947-7-2 |
Type de montage | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Référence | 3050060 |
Conditionnement | 50 Unité(s) |
Commande minimum | 50 Unité(s) |
Product key | BE3129 |
GTIN | 4017918975777 |
Poids par pièce (emballage compris) | 14,67 g |
Poids par pièce (hors emballage) | 13,6 g |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Pays d'origine | CN |
ECLASS-13.0 | 27250202 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Tension nominale UN | Intensité nominale IN | Section AWG | Section mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Raccordement vissé | 26 - 12 | |||
Raccordement rapide | 24 - 16 | |||
C | ||||
Raccordement vissé | 26 - 12 | |||
Raccordement rapide | 24 - 16 |
EU RoHS | |
Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
sauf exceptions mentionnées | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.
|
EU REACH SVHC | |
Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead (n° CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 20fad62d-dbc2-4b07-8e04-751f6e95a643 |